필터
3D Search
2D 검색
색상
카탈로그
비교
KO
KR
2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
스케치 검색
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
여기에 파일 저장
또는
파일 선택
클릭 & 붙여넣기
지원되는 파일 형식:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Model 24700 - Hexagon socket low head cap screw - DIN 7984 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
...
Model 24700 - Hexagon socket low head cap screw - DIN 7984 8.8 class - Plain
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
emile_maurin_247008X30
Vertical Mode
표 확장
기본 카탈로그 언어
EN
Reset filters
1/5
Long description
DES
Standard 1
NORME1
Standard 2
NORME2
Material
MATIERE
Coating
REVETEMENT
Certification / Accreditation
CERTIFICATION
Marque
MARQUE
Reference
REF
LOD Level
LODLEVEL
DXL
Nominal diameter
D [mm]
Length
L [mm]
Schluesselweite
S [mm]
Diameter of the head
DK [mm]
Height of the head
K [mm]
B [mm]
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X25
400
6x25
6
25
4.0
10.0
4.0
18
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X30
400
6x30
6
30
4.0
10.0
4.0
18
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X35
400
6x35
6
35
4.0
10.0
4.0
18
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X40
400
6x40
6
40
4.0
10.0
4.0
18
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X45
400
6x45
6
45
4.0
10.0
4.0
18
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X50
400
6x50
6
50
4.0
10.0
4.0
18
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X12
400
8x12
8
12
5.0
13.0
5.0
L
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X16
400
8x16
8
16
5.0
13.0
5.0
L
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X20
400
8x20
8
20
5.0
13.0
5.0
L
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X25
400
8x25
8
25
5.0
13.0
5.0
22
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X30
400
8x30
8
30
5.0
13.0
5.0
22
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X35
400
8x35
8
35
5.0
13.0
5.0
22
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X40
400
8x40
8
40
5.0
13.0
5.0
22
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X50
400
8x50
8
50
5.0
13.0
5.0
22
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247008X60
400
8x60
8
60
5.0
13.0
5.0
22
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
2470010X16
400
10x16
10
16
7.0
16.0
6.0
L
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
2470010X20
400
10x20
10
20
7.0
16.0
6.0
L
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
2470010X25
400
10x25
10
25
7.0
16.0
6.0
L
Vis à tête cylindrique basse à six pans creux
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
2470010X30
400
10x30
10
30
7.0
16.0
6.0
26
압축된 표현 표시(60 구성 가능한 제품)
파트정보
유사파트
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
- Model 24700
주문번호
247008X30
Shorttext
Hexagon socket low head cap screw - DIN 7984 8.8 class - Plain
최근 변경
28.08.2024 09:40:27
단위
키 워드
Fixation
Hexagon socket
Hexagon socket head cap screw
Infrastructure
Model
Plain
Steel
class
fastening
low head cap
screw
standard
Classifications
기능별
BYFUNC_FIXING 고정
BYFUNC_SCREWING 나사조임
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-02 필리스터 캡 나사
23-11-01-01 육모꼴 캡 나사
ECLASS 11.1
23-11-01-02 필리스터 캡 나사
ECLASS 5.0
23-11-01-02 02
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
ETIM 7.0
EC002356 Hexagon socket head screw
IFC4
IFC4_IFCBUILDINGELEMENTPART Building Element Part
OmniClass 2006
23-20_40_11_14_24 23-20 40 11 14 24 Screws
OmniClass
23-13 23 11 13 19 23-13 23 11 13 19 - Screws
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model